(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NWPC - resistente al agua, metálico (Números de pieza)

Conector circular serie NWPC - resistente al agua, metálico
  • Descuento por volumen

Conector redondo serie NWPC con resistencia al agua equivalente IP-X6. Hay una serie de variaciones de tamaño.

[Caracteristicas]
· Conector diseñado para ser resistente al agua cuando está conectado.
· La porción extraíble del cable está construida para retener el cable usando dos capas: empaque de hule y una abrazadera de cable.
· Se puede aplicar a una amplia gama de usos; hay disponibles diez tamaños de carcasa y varios conectores.
· Equivalente a IP-X6 .

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NWPC-257-AD11

 
Número de Parte
NWPC-257-AD11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250AdaptadorFormas generales25Núcleo normal10.1 a 12.02.0NingunoNingunoNíquel-NWPC-257-P11 (enchufe recto)-------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NWPC
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IPX6 equivalente
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +85 Tratamiento de revestimiento de concha Cromo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NWPC-257-AD11 de la serie Conector circular serie NWPC - resistente al agua, metálico.

Products like this...

Número de Parte
NWPC-142-AD6
NWPC-142-AD7
NWPC-142-P5
NWPC-257-AD7
NWPC-257-AD9
NWPC-257-ADF11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable5125AdaptadorFormas generales14Núcleo normal6.0 a 6.90.75NingunoNingunoNíquel-NWPC-142-P6 (enchufe recto)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable5125AdaptadorFormas generales14Núcleo normal7.0 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NWPC-142-P7 (enchufe recto)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable5125EnchufeFormas generales14Núcleo normal5.0 a 5.90.75NingunoNingunoNíquel-NWPC-142-AD5 (enchufe de relé)NWPC-142-R (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250AdaptadorFormas generales25Núcleo normal6.5 a 8.02.0NingunoNingunoNíquel-NWPC-257-P7 (enchufe recto)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250AdaptadorFormas generales25Núcleo normal8.1 a 10.02.0NingunoNingunoNíquel-NWPC-257-P9 (enchufe recto)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra7Conexión de cable5250AdaptadorFormas generales25Núcleo inverso10.1 a 12.01.25NingunoNingunoNíquel-NWPC-257-PM11 (enchufe recto)-------