(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, metal (Números de pieza)

Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, metal
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie Nanaboshi NR se utilizan para una variedad de conexiones de circuitos. La serie NR es como la serie NCS excepto que incluye un mecanismo de bloqueo rápido de un toque. La serie NR es compatible con múltiples aplicaciones de interior. Estos conectores se pueden utilizar en aplicaciones como equipos de control y equipos de medición.

[Características]
· Estable mecánica y eléctricamente gracias a su construcción robusta y sencilla
· Puede usarse en equipos portátiles y para manipulación en espacios pequeños
· Fiable y fácil de operar gracias al mecanismo de bloqueo de un toque
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc
· No resistente al agua \
· Candado rápido
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
· Tamaño de la concha: 20 y 24

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NR-2010CPS-PM

 
Número de Parte
NR-2010CPS-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Conexión de cable5250RizarRectoEnchufeTipo de engarzado (barril abierto)20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5/0.3-25 a +85NingunoNingunoPlataárea de la sección transversal del conductor de cable conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNR-2010-ADFNR-2010-AD(F)FNR-2010-GADF1/2NR-2010-GAD(F)F1/2NR-2010-RF------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NR
Clasificación del IP Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NR-2010CPS-PM de la serie Conector circular serie NR - bloqueo de un toque, metal.

Products like this...

Número de Parte
NR-2010-ADM
NR-2010-LPF
NR-2010-PF
NR-2010CPS-RF
NR-2010CPS-RM
NR-2012-AD(F)F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Conexión de cable5250SoldaduraRectoAdaptadorFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoNingunoPlata-NR-2010-GPF1/2 (enchufe recto)NR-2010-LPF (enchufe recto)NR-2010-PF (enchufe recto)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Conexión de cable5250SoldaduraÁnguloEnchufe de curvatura en LTipo L20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoNingunoPlata-NR-2010-ADMNR-2010-AD(F)MNR-2010-GADM1/2NR-2010-GAD(F)M1/2NR-2010-RM------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Conexión de cable5250SoldaduraRectoEnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoNingunoPlata-NR-2010-ADMNR-2010-RMNR-2010-AD(F)MNR-2010-GADM1/2NR-2010-GAD(F)M1/2------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel5250RizarRectoReceptáculoCon brida / tipo crimpado (barril abierto)20Núcleo inversoNinguno0.5/0.3-25 a +85RectangularNingunoPlataárea de la sección transversal del conductor de cable conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNR-2010-PMNR-2010-GPM1/2NR-2010-LPMNR-20-RCA· 1-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Montaje en panel5250RizarRectoReceptáculoCon brida / tipo crimpado (barril abierto)20Núcleo normalNinguno0.5/0.3-25 a +85RectangularNingunoPlataárea de la sección transversal del conductor de cable conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNR-2010-PFNR-2010-GPF1/2NR-2010-LPFNR-20-RCA· 1-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250SoldaduraRectoAdaptadorCon brida20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85RectangularNingunoPlata-NR-2012-PM (enchufe recto)----------