(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Gabinetes - caja de rack, vertical, disipador de calor, serie HYR (Números de pieza)

Gabinetes - caja de rack, vertical, disipador de calor, serie HYR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Gabinetes - caja de rack, vertical, disipador de calor, serie HYR
  • Gabinetes - caja de rack, vertical, disipador de calor, serie HYR
  • Descuento por volumen

Caja de rack vertical tipo disipador de calor (HYR)

[Caracteristicas]
· Diseño superior, con un acabado fino en la superficie para una sensación de alta calidad.
· Un estuche para enfriamiento natural con forma de disipador de calor vertical hecho con contramedidas térmicas en mente.
· 4 alturas diferentes para un total de 4 tamaños y 8 tipos de caja de rack.
· Una carcasa extremadamente resistente que utiliza material de extrusión de aluminio para una durabilidad increíble.
· La carcasa está hecha de pocas piezas, lo que facilita el montaje.

PDF

 
Número de Parte
HYR88-43-23BB
HYR88-43-23SS
HYR133-43-23BB
HYR133-43-23SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(Panel)
Especificaciones de color
(Arriba y abajo)
Batería aplicable Estándar (EIA)
(U)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088Negro--006Px12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088PlataPlataPlata006Px12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5Negro--Dos AA3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5Plata--Dos AA3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 482.6 D(mm) 231
Material Aluminio Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico