(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - Caja ABS, a prueba de agua/polvo, serie GA (Números de pieza)

Cajas - Caja ABS, a prueba de agua/polvo, serie GA
  • Descuento por volumen

Caja de ABS impermeable / resistente al polvo (GA)

[Características]
· Con 25 tamaños disponibles, este producto se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones diferentes.
· El color blanco cálido marfil hace que este producto sea adecuado para su uso en interiores.
· Ya hay una junta insertada en la cubierta superior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GA5-5-4
GA6-6-4
GA8-8-6
GA8-16-6
GA8-16-9
GA8-20-6
GA9-12-6
GA9-12-8
GA12-7-4
GA12-7-6
GA12-12-6
GA12-12-9
GA12-17-6
GA12-17-8
GA12-20-8
GA15-22-6
GA15-22-8
GA16-16-6
GA16-16-9
GA16-24-9
GA16-24-12
GA19-27-10
GA20-36-15
GA23-30-9
GA23-30-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10523550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10643558
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10805582
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108056160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108085160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108055195
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109055115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109080115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101154065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101155565
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012060120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012090120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012155171
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012180171
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012075200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014655222
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014675222
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016060160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016090160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016090240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160120240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1018595265
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200150360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1023187301
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10231112.5301

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS Grado de protección (IP) IP54 Base de montaje Hay artículos opcionales
Especificaciones de color(Cuerpo) Marfil blanco Especificaciones de color(La cubierta superior) Marfil blanco Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60
Autoextinguible(UL94) HB Par de apriete(N · m) 0.6 a 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico