(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de acero inoxidable impermeable /a prueba de polvo (tornillo cerrado), serie SSB

Caja de acero inoxidable impermeable /a prueba de polvo (tornillo cerrado), serie SSB
  • Descuento por volumen

Caja de acero inoxidable impermeable / a prueba de polvo (tornillo cerrado) (SSB)

[Características]
· Caja impermeable / a prueba de polvo asegurada en cuatro lugares mediante tornillos de fijación.
· Caja de acero inoxidable (SUS 304) con resistencia superior a la corrosión, la sal y la intemperie.
· Una caja que es efectiva para reducir la radiación electromagnética interna y externa.
· El pulido # 400 se usa como tratamiento de superficie.
· Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de retención de tornillo.

PDF

 
Número de Parte
SSB121508
SSB151508
SSB152206
SSB152210
SSB202010
SSB202806
SSB202812
SSB223312
SSB304015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012080150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015080150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015060220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10150100220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-200100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20060280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200120280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10220120330
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300150400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Acero inoxidable Grado de protección (IP) IP65
Base de montaje Hay artículos opcionales Ubicación de la instalación Sin especificar Especificaciones de color(Cuerpo) Tratamiento de pulido # 400
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 90 Par de apriete(N · m) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico