(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de control serie T

Caja de control serie T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pequeña caja de control de acero con un simple parche que se utiliza para fijar la puerta en su lugar. Se puede elegir una variedad de dimensiones de tamaño para adaptarse a diferentes dispositivos electrónicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-6

Número de Parte
T-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 150 Altura H(mm) 250 Profundidad D(mm) 80
Materiales Acero Función de protección (resistente al medio ambiente) Ninguno Placa intermedia Sin placa de circuito
Instalación Interior Color / tratamiento exterior Verde claro (cuerpo / puerta / placa) Detalles del material Acero (cuerpo / puerta / placa / panel)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-6 de la serie Caja de control serie T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico