(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Caja del sistema totalmente de aluminio (MO)
[Caracteristicas]
· La serie MO presenta un total de 528 modelos de cajas de sistemas prefabricados, que incluyen 176 tamaños diferentes, con 8 alturas diferentes, 6 anchos diferentes y 5 profundidades diferentes.
· Tipo ligero de aluminio.
· Las características de diseño superiores incluyen esquinas redondeadas que proporcionan una sensación suave y tornillos no expuestos en la superficie.
· Estructura plana acoplada al marco tanto para el panel frontal como para el panel posterior, de modo que la formación se puede realizar fácilmente.
· Se puede usar como un estuche montado en bastidor mediante la fijación de un soporte de montaje en bastidor (opcional).
· Hay disponibles un total de tres especificaciones de color: un esquema de color de dos tonos con gris intermedio y negro claro (tipo G), todo negro (tipo B) y panel plateado (tipo BS).
· Seleccione una de las opciones anteriores según su aplicación de destino.
· Las cubiertas superior e inferior no incluyen orificios de disipación de calor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Aluminio | Grado de protección (IP) | Ninguno | Base de montaje | Hay artículos opcionales |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente