(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
EIA Rack Case (ER)
[Caracteristicas]
· La serie ER es una serie de cajas de bastidor con 5 alturas, 7 profundidades y 35 tamaños disponibles.
· Caja de bastidor estándar EIA seccional de construcción de panel que hace que el mecanizado, la impresión de seda y el tallado sean fáciles de realizar.
· Hay 2 tipos de casos, uno es plateado (tipo S) y el otro es negro (tipo B).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
W(mm) | 482.6 | Material | Hierro / aluminio | Grado de protección (IP) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones de color(Arriba y abajo) | Negro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente