(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cajas: caja de policarbonato, resistente al agua y al polvo, serie WPCP (Números de pieza)

Cajas: caja de policarbonato, resistente al agua y al polvo, serie WPCP
  • Descuento por volumen

Caja de policarbonato impermeable / a prueba de polvo que se puede abrir / cerrar (WPCP)

[Caracteristicas]
· Esta es una caja para dispositivos eléctricos y electrónicos desde tamaños intermedios hasta tamaños grandes.
· Este gabinete tipo caja que se puede abrir / cerrar cuenta con un grado de protección de IP65 (no disponible en algunos modelos), así como de fácil mantenimiento.
· Hay 2 tipos de cubiertas superiores, blanco-gris y transparente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WPCP202013G
WPCP202013T
WPCP202018G
WPCP202018T
WPCP203013G
WPCP203013T
WPCP203018G
WPCP203018T
WPCP204013G
WPCP204013T
WPCP204018G
WPCP204018T
WPCP303013G
WPCP303013T
WPCP303018G
WPCP303018T
WPCP304013G
WPCP304013T
WPCP304018G
WPCP304018T
WPCP306013G
WPCP306013T
WPCP306018G
WPCP306018T
WPCP404013G
WPCP404013T
WPCP404018G
WPCP404018T
WPCP406013G
WPCP406013T
WPCP406018G
WPCP406018T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Grado de protección (IP) Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200132200IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-200132200IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200187200IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10200187200IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200132300IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200132300IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10200187300IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10200187300IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10200132400IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200132400IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10200187400IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200187400IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300132300IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10300132300IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300187300IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10300187300IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10300132400IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300132400IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10300187400IP65Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300187400IP65Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300132600NingunoGris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300132600NingunoTransparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300187600NingunoGris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300187600NingunoTransparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10400132400NingunoGris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10400132400NingunoTransparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10400187400NingunoGris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10400187400NingunoTransparencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10400132600NingunoGris blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10400132600NingunoTransparencia
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10400187600NingunoGris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10400187600NingunoTransparencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Resina Base de montaje Hay artículos opcionales
Estándar CE / UL Especificaciones de color(Cuerpo) Gris blanco Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 75
Autoextinguible(UL94) V-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico