(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas: aluminio, disipador de calor, serie HY (Números de pieza)

Cajas: aluminio, disipador de calor, serie HY

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cajas: aluminio, disipador de calor, serie HY
  • Cajas: aluminio, disipador de calor, serie HY
  • Cajas: aluminio, disipador de calor, serie HY
  • Cajas: aluminio, disipador de calor, serie HY
  • Descuento por volumen

Una caja de aluminio para enfriamiento natural con forma de disipador de calor vertical hecha teniendo en cuenta las contramedidas térmicas.
[Características]
· Utiliza material de extrusión de aluminio para una durabilidad increíble.
· La caja está hecha de pocas piezas, lo que facilita el montaje.
· Caja de aluminio para contramedidas térmicas con una forma que disipa eficazmente el calor.
· Diseño superior, con un acabado fino en la superficie para una sensación de alta calidad.
· Diseño fácil de montar debido a la superficie plana del disipador de calor.
· 5 alturas, 4 anchos y 1 profundidad, para un total de 20 tamaños y 40 tipos disponibles.
[Aplicaciones]
· Ideal para PC sin ventilador, amplificadores de potencia, equipos de fuente de alimentación, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HY70-23-23BB
HY70-23-23SS
HY70-28-23BB
HY70-28-23SS
HY70-33-23BB
HY70-33-23SS
HY70-43-23BB
HY70-43-23SS
HY88-23-23BB
HY88-23-23SS
HY88-28-23BB
HY88-28-23SS
HY88-33-23BB
HY88-33-23SS
HY88-43-23BB
HY88-43-23SS
HY99-23-23BB
HY99-23-23SS
HY99-28-23BB
HY99-28-23SS
HY99-33-23BB
HY99-33-23SS
HY99-43-23BB
HY99-43-23SS
HY133-23-23BB
HY133-23-23SS
HY133-28-23BB
HY133-28-23SS
HY133-33-23BB
HY133-33-23SS
HY133-43-23BB
HY133-43-23SS
HY149-23-23BB
HY149-23-23SS
HY149-28-23BB
HY149-28-23SS
HY149-33-23BB
HY149-33-23SS
HY149-43-23BB
HY149-43-23SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(Panel)
Especificaciones de color
(Arriba y abajo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1023070NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023070PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028070NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028070PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033070NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033070PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043070NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043070PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1023088NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1023088PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028088NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028088PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033088NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033088PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043088NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043088PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1023099NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1023099PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028099NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028099PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033099NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033099PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043099NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043099PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10230132.5NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10230132.5PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280132.5NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280132.5PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10330132.5NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10330132.5PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430132.5NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430132.5PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10230149NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10230149PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280149NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280149PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10330149NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10330149PlataPlataPlata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430149NegroNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430149PlataPlataPlata

Cargando…

  1. 1

Información básica

D(mm) 231 Material Aluminio Grado de protección (IP) Ninguno
Base de montaje Hay artículos opcionales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico