(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soporte de batería con cable para baterías D, C, AA, AAA y N
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MP-3-6
Tipo | Parte de la Batería | Especificaciones de color / tratamiento superficial | Negro | W(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 16 | D(mm) | 56 | L(mm) | 150 |
Batería aplicable | UM3x6 | Material | Resina ABS |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MP-3-6 de la serie Soporte de batería tipo SN, BH, MP con cable conductor.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente