(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa de circuito que empuja la esponja, serie UR【10 piezas por paquete】

Placa de circuito que empuja la esponja, serie UR
  • Descuento por volumen

Placa de circuito que empuja la esponja (UR)

[Caracteristicas]
· Al anclar la placa de circuito a la caja, puede pellizcarla con la superficie de la esponja o anclarla con la superficie de la cinta adhesiva.
· Además, se puede adaptar para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UR-20
UR-30
UR-40
UR-50
UR-55
UR-65
UR-75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101014.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1014.524.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

102333

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1027.542.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1032.547.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1037.557.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1042.567.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro D(mm) 5
Material Neopreno Dureza(La licenciatura) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico