(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una caja de batería que se puede instalar en un solo paso.
· La parte de la pestaña está escalonada y, por lo tanto, es compatible con espesores de placa de t1.0 a t3.0.
· La fijación segura con tornillos es posible porque hay dos orificios de avellanado M3 para tornillos a la izquierda y a la derecha de la unidad principal.
· Se ha aplicado soldadura sin plomo al cable (longitud del producto estándar UL = 140 mm) para una compatibilidad sin plomo.
▪ La estructura incluye los símbolos de terminal de batería ⊕ y ⊖ para evitar la inserción inversa.
· Las dimensiones externas de la batería alcalina / batería de manganeso pueden variar ligeramente según el fabricante.
· Además, la caja de la batería tiene una tolerancia de tamaño pequeño. Por lo tanto, utilice una esponja de retención de la batería (Serie SCM) para mantener la batería en su posición.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LDN-2B |
LDN-2W |
LDN-3B |
LDN-3W |
LDN-4B |
LDN-4W |
Cargando…
Tipo | Parte de la Batería | H(mm) | 18.5 | D(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10 a 60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente