(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores del armario eléctrico - armario de ventilación, serie VF

Partes exteriores del armario eléctrico - armario de ventilación, serie VF
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ventilación (VF)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas exteriores del gabinete eléctrico - gabinete de ventilación, serie VF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VF-1
VF-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Φ
(mm)
Estándar
(IP)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102821251933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6821.5502924

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Cubierta Tratamiento de color / superficie Gris blanco Material Poliamida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico