(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa de circuito universal sin plomo, serie TNF

Placa de circuito universal sin plomo, serie TNF
  • Descuento por volumen

Placa de circuito universal sin plomo (TNF)

[Características]
· Placa de circuito universal con un paso de 2.54 mm.
· Placa de circuito del tamaño adecuado para las series de cajas SW, SS, SY, TW, TWN y PW.
· Tomamos en consideración las medidas ambientales y utilizamos soldaduras sin plomo.
· Debido a que la TNF160-240 es una placa de circuito universal de uso general, córtela antes de usarla.

PDF

 
Número de Parte
TNF11-16
TNF15-25
TNF25-35
TNF29-32
TNF29-42
TNF29-44
TNF34-49
TNF34-62
TNF34-124
TNF39-59
TNF39-70
TNF43-66
TNF43-79
TNF44-69
TNF52-89
TNF53-79
TNF53-114
TNF59-94
TNF63-119
TNF69-101
TNF89-136
TNF96-98
TNF122-99
TNF128-136
TNF160-240
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.715.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1029.532.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1029.542.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102944
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.562.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103959
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039.570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043.579.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104469
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105379
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1053114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105994
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063119
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1069101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1089136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109698
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012299
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10136128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Placa t(mm) 1.6 Material Epoxi de vidrio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico