(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - protector de cable serie CP【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas - protector de cable serie CP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Descuento por volumen

Protector de cable

[Caracteristicas]
· Protector de cable que protege los cables de torsiones y tirones.
· Se puede montar de manera confiable desde la parte posterior del panel con una tuerca.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-F53

 
Número de Parte
CP-F53
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Especificaciones de color / tratamiento superficial H
(mm)
t
(mm)
L
(mm)
Φ
(mm)
Material Estándar
(UL94)
Espesor de placa de montaje adecuado
(mm)
Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
Notas Dimensiones del orificio de montaje ∅
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ5.0×10.4mmNegroRetardante de LlamasNegro15.56.5-13.0Nylon 66V-21.8 a 3.55 x 10.4-14.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-F53 de la serie Prensaestopas - protector de cable serie CP.

Products like this...

Número de Parte
CP-6P1
CP-6P3
CP-6R1
CP-6W2
CP-Y85B
CP-Y85G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Especificaciones de color / tratamiento superficial H
(mm)
t
(mm)
L
(mm)
Φ
(mm)
Material Estándar
(UL94)
Espesor de placa de montaje adecuado
(mm)
Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
Notas Dimensiones del orificio de montaje ∅
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.4~8.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.85.8-15.7Nylon 66V-20.5 a 1.67.4 a 8.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.4~8.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.85.6-15.7Nylon 66V-21.9 a 3.27.4 a 8.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ8.2~9.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.55.5-16.0Nylon 66V-20.5 a 1.68.2 a 9.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.6mmNegroRetardante de LlamasNegro11.04.6-12.6Nylon 66V-21.8 a 2.37.6-12.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo de JuntaVFFΦ0.75×2mmNegro-Negro28--9Cloruro de vinilo / polietilenoNinguno1.5 a 2.0VFF0.75 x 2-9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo de JuntaVFFΦ0.75×2mmGris-Gris claro28--9Cloruro de vinilo / polietilenoNinguno1.5 a 2.0VFF0.75 x 2-9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico