(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensaestopas - protector de cable serie CP【10 piezas por paquete】

Prensaestopas - protector de cable serie CP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Descuento por volumen

Protector de cable

[Caracteristicas]
· Protector de cable que protege los cables de torsiones y tirones.
· Se puede montar de manera confiable desde la parte posterior del panel con una tuerca.

PDF

 
Número de Parte
CP-5R1
CP-6P1
CP-6P3
CP-6R1
CP-6W2
CP-7R1
CP-7R3
CP-127B
CP-F21
CP-F23
CP-F31
CP-F32
CP-F41
CP-F42
CP-F42L
CP-F42LF
CP-F52F
CP-F53
CP-Y85B
CP-Y85G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Especificaciones de color / tratamiento superficial H
(mm)
t
(mm)
L
(mm)
Φ
(mm)
Material Estándar
(UL94)
Espesor de placa de montaje adecuado
(mm)
Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
Notas Dimensiones del orificio de montaje ∅
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ6.2~7.4mmNegroRetardante de LlamasNegro11.04.1-12.3Nylon 66V-20.5 a 1.66.2 a 7.4-12.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.4~8.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.85.8-15.7Nylon 66V-20.5 a 1.67.4 a 8.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.4~8.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.85.6-15.7Nylon 66V-21.9 a 3.27.4 a 8.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ8.2~9.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.55.5-16.0Nylon 66V-20.5 a 1.68.2 a 9.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.6mmNegroRetardante de LlamasNegro11.04.6-12.6Nylon 66V-21.8 a 2.37.6-12.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ9.2~10.5/11.0mmNegroRetardante de LlamasNegro19.37.8-19.2Nylon 66V-20.5 a 1.69.2 a 10.5/11Las dimensiones del orificio de montaje dependen del cable que se utilizará. Consulte el catálogo.19/19.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ9.2~10.5/Φ11.0mmNegroRetardante de LlamasNegro19.37.7-19.3Nylon 66V-21.9 a 3.29.2 a 10.5/11Las dimensiones del orificio de montaje dependen del cable que se utilizará. Consulte el catálogo.19/19.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo de JuntaΦ5.8~6.8mmNegro-Negro32--12Cloruro de vinilo / polietilenoNinguno1.5 a 2.05.8 a 6.8-12.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mmNegroRetardante de LlamasNegro10.34-9.2Nylon 66V-20.5 a 1.62.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mmNegroRetardante de LlamasNegro10.34-9.5Nylon 66V-21.8 a 3.22.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ3.0×5.6mmNegroRetardante de LlamasNegro10.34-11.0Nylon 66V-21.0 a 1.63 x 5.6-11

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ3.0×5.6mmNegroRetardante de LlamasNegro10.33.3-11.4Nylon 66V-21.9 a 2.53 x 5.6-11

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ3.0×7.1/Φ3.8×7.6mmNegroRetardante de LlamasNegro10.74.1-12Nylon 66V-20.5 a 1.63 x 7.1/3.8 x 7.6-12.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ3.0×7.1/Φ3.8×7.6mmNegroRetardante de LlamasNegro10.54-11.8Nylon 66V-21.8 a 2.53 x 7.1/3.8 x 7.6-12.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ3~5.6/Φ3.8~7.1mmNegroRetardante de LlamasNegro13.5-17.7-Nylon 66V-21.8 a 2.63 a 5.6/3.8 a 7.1-12.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ3.3~6.6/Φ3.6~7.2mmNegroRetardante de LlamasNegro21-3310Nylon 66V-21.5 a 2.03.3 a 6.6/3.6 a 7.2Las dimensiones del orificio de montaje dependen del cable que se utilizará. Consulte el catálogo.12.7 a 13.2/13.2 a 13.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ4.6×8mmNegroRetardante de LlamasNegro9.8-3611.5Nylon 66V-20.8 a 2.34.6 x 8-14.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ5.0×10.4mmNegroRetardante de LlamasNegro15.56.5-13.0Nylon 66V-21.8 a 3.55 x 10.4-14.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo de JuntaVFFΦ0.75×2mmNegro-Negro28--9Cloruro de vinilo / polietilenoNinguno1.5 a 2.0VFF0.75 x 2-9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo de JuntaVFFΦ0.75×2mmGris-Gris claro28--9Cloruro de vinilo / polietilenoNinguno1.5 a 2.0VFF0.75 x 2-9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico