(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Porta Monedas, Serie BCR【1-100 piezas por paquete】

Porta Monedas, Serie BCR
  • Descuento por volumen

Soporte de batería de monedas (para CR2032) (BCR)

[Caracteristicas]
· La estructura dificulta la inserción de las baterías de manera incorrecta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCR20H4
BCR20H4-T
BCR20H5
BCR20H5-T
BCR20V4
BCR20V4-T
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
Especificación de terminal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025.57.83 x pines de fijación de la placa de circuito

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1025.57.83 x pines de fijación de la placa de circuito
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025.57.82 x pines de fijación de la placa de circuito

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-25.57.82 x pines de fijación de la placa de circuito
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1027.58.83 x pines de fijación de la placa de circuito

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1027.58.83 x pines de fijación de la placa de circuito

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro D(mm) 24
Batería aplicable CR2032X1 Material Resina de poliarilato / acero inoxidable Estándar(UL94) V-0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico