(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta, uso de construcción, 8 enchufes (respetuoso del medio ambiente)

Regleta, uso de construcción, 8 enchufes (respetuoso del medio ambiente)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Utiliza un cable ecológico. Cable de alimentación de 3 clavijas y 8 enchufes con imán.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAP-KE8-1

Número de Parte
TAP-KE8-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo Prevención de liberación magnética A-3 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 8
Tipo de interruptor Ninguno Longitud del cable(m) 1 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (estándares) Japón (PSE)
Numero de nucleos 3 Tipo de cable Código 3P Con o sin filtro de ruido Ninguno
Con / sin imán Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAP-KE8-1 de la serie Regleta, uso de construcción, 8 enchufes (respetuoso del medio ambiente).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico