(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regleta, uso en construcción, 6 enchufes (respetuoso con el medio ambiente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAP-KE6-1
TAP-KE6-3
TAP-KE6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo Prevención de liberación magnética A-3 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 6
Tipo de interruptor Ninguno Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (estándares) Japón (PSE) Numero de nucleos 3
Tipo de cable Código 3P Con o sin filtro de ruido Ninguno Con / sin imán Presente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico