(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - casquillos, aislados【100-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Terminal de crimpado - casquillos, aislados
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0533500000

 
Número de Parte
0533500000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño AWG
(AWG)
Color (color) Normas representativas Modelo Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Número de cables insertados Material Tipo de embalaje Numero con packs
(Pieza)
Largo de manga L2
(mm)
Grosor de manga S1
(mm)
Espesor de aislamiento S2
(mm)
Longitud de la cáscara de recubrimiento
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-3.56.92010[Otros] NegroCSAH6,0/20 SW6Para una inserciónCobre (estañado)/PolipropilenoPaquete suelto10012.00.20.325.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con tapa A Manga Temperatura máxima de funcionamiento(℃) 105

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0533500000 de la serie Terminal de crimpado - casquillos, aislados.

Products like this...

Número de Parte
0462900000
0463000000
0463100000
0534200000
0565900000
0635100000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño AWG
(AWG)
Color (color) Normas representativas Modelo Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Número de cables insertados Material Tipo de embalaje Numero con packs
(Pieza)
Largo de manga L2
(mm)
Grosor de manga S1
(mm)
Espesor de aislamiento S2
(mm)
Longitud de la cáscara de recubrimiento
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] H-BOX---20 a 14[Otros] IKOUCSA / ULH-BOX 0,5-2,5QMM0,5 a 2,5Para 1 inserción de cableCobre (estañado) / Polipropileno------

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-1.43.51417AmarilloCSAH1,0/14 GE1Para una inserciónCobre (estañado)/PolipropilenoPaquete suelto5008.00.150.2510.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-1.741416rojoCSAH1,5/14 R1.5Para una inserciónCobre (estañado)/Polipropileno5 series cada bolsa5008.00.150.2512.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-4.58.4227[Blanco] MarfilCSAH10,0/22 EB10Para una inserciónCobre (estañado)/PolipropilenoPaquete suelto10012.00.20.412.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-5.89.6226[Verde] VerdeCSAH16,0/22 GN16Para una inserciónCobre (estañado)/PolipropilenoPaquete suelto10012.00.20.410.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-1.741616rojoCSAH1,5/16 R1.5Para una inserciónCobre (estañado)/PolipropilenoPaquete suelto50010.00.150.257.0