(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales - doble piso, montaje en riel DIN【20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Bloque de terminales - doble piso, montaje en riel DIN
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: Otros
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de 2 etapas (riel) (obras eléctricas de Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTG20U3
TTG20U35
TTG40
TTG40U
TTG203
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3202015

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3.5202015

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M4404025

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M4404025

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3202015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico