(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de regleta de bornes - Serie BOXTM-11, resina (Números de pieza)

Caja de regleta de bornes - Serie BOXTM-11, resina
  • Descuento por volumen

La serie 11 está disponible con varias variantes, como tapa alta y baja, transparente y opaca, etc. Esto permite que las combinaciones se realicen libremente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTM-111-F0S0-LI
BOXTM-111-F0S2-LI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas de alambre, laterales
(Apertura)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 106 Altura H(mm) 90 Profundidad D(mm) 52.5
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) 15 Número de electrodos de bloque de terminales(P) 11
Agujero (s) agregado (s) Presente Número de entradas de alambre, frontal(Apertura) 0 Tapa, altura Bajo
Tapa, material Opaco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico