(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm el día 6/8/2022 a 5:00 pm el día 7/8/2022 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 6/8/2022 to 5:00 p.m. (CDT) 7/8/2022. We apologize for the inconvenience.

BOXTB Series

BOXTB Series
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cuerpo principal de la caja y el bloque de terminales usan una resina PBT con propiedades ambientales superiores.
· Debido a que el bloque de terminales y la placa divisoria son extraíbles, el cableado puede realizarse externamente y luego instalarse dentro de la caja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTB-4AT
BOXTB-6AT
BOXTB-6AT20
BOXTB-8AT10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Altura H
(mm)
Capacidad del bloque de terminales
(A)
Número de electrodos de bloque de terminales
(P)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109070104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011090106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011090206
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011090108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad D(mm) 49 Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) Ninguno
Placa intermedia Sin placa de circuito Ubicación de uso Interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico