(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra superior para interruptor delgado (tipo trifásico de 4 hilos - 30 mm)

Barra superior para interruptor delgado (tipo trifásico de 4 hilos - 30 mm)
  • Descuento por volumen

Barras transversales para interruptores integrados de terminal neutral (Trifásico, tipo 4 hilos, 30 mm)

[Caracteristicas]
· La estructura no causa desniveles en la barra de la línea principal, por lo que puede usarse con diseños convencionales.
· Además, el trabajo de cableado es fácil.
· Se ha proporcionado un tubo aislado que le permite usar el producto con confianza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB4-N-30
SB4-R-30
SB4-S-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Características Numero con packs
(Pieza)
20 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019 x 10 x 157Fase N200
20 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

109.5 x 10 x 117.5Fase S100
20 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

109.5 x 10 x 157Fase S, Fase T100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte Tratamiento de material / superficie Estañado Corriente nominal(A) 20
Paso del bus / grosor del bus(mm) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico