(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector coaxial serie BNC (Números de pieza)

Conector coaxial serie BNC
  • Descuento por volumen

El conector BNC cuenta con un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que se puede conectar y desconectar fácilmente. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición. Impedancia nominal = 50 Ω.

[Caracteristicas]
· El conector BNC es un conector con un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que es fácil de conectar y desconectar. El conector está disponible con una impedancia nominal de 50 Ω y 75 Ω (tipo BNCC).
· La longitud del cable también es muy adaptable para su uso en una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

050-NF19D

Número de Parte
050-NF19D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Cable aplicable Forma de receptáculo Forma del adaptador Dimensión (altura)
(mm)
Dimensión (ancho)
(mm)
Dimensión (profundidad)
(mm)
Rango de frecuencia
(GHz)
Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HembraPara cablesRizar[Otros] Jack con brida de 4 agujeros501.5D-2V--17.517.529.30 a 4-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Numero de nucleos 1 Tensión nominal(V) 500 Clasificación del IP Ninguno
Método de eliminación Cerradura de bayoneta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 050-NF19D de la serie Conector coaxial serie BNC.

Products like this...

Número de Parte
050-1330
050-1370
050-1371
050-1372
050-1391A
050-NT21A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Cable aplicable Forma de receptáculo Forma del adaptador Dimensión (altura)
(mm)
Dimensión (ancho)
(mm)
Dimensión (profundidad)
(mm)
Rango de frecuencia
(GHz)
Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MachoPara cables[Otros] Par[Recto] Enchufe recto501.5D-2V--14.514.5260 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cables[Otros] Par[Recto] Enchufe recto505D-2V--1515380 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto505C-2V--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto505D-2V--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Recto] Enchufe recto50RG-174/316/188--14.514.528.60 a 4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-MachoPara cablesRizar[Ángulo] Enchufe tipo L501.5D-2V--25.7-27.40 a 4500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm