(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector coaxial serie BNC (Números de pieza)

Conector coaxial serie BNC
  • Descuento por volumen

El conector BNC cuenta con un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que se puede conectar y desconectar fácilmente. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición. Impedancia nominal = 50 Ω.

[Caracteristicas]
· El conector BNC es un conector con un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que es fácil de conectar y desconectar. El conector está disponible con una impedancia nominal de 50 Ω y 75 Ω (tipo BNCC).
· La longitud del cable también es muy adaptable para su uso en una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

050-1490

Número de Parte
050-1490
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Cable aplicable Forma de receptáculo Forma del adaptador Dimensión (altura)
(mm)
Dimensión (ancho)
(mm)
Dimensión (profundidad)
(mm)
Rango de frecuencia
(GHz)
Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-HembraPara cables[Otros] Par[Recto] Jack recto50RG-58--141428.60 a 4100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Numero de nucleos 1 Tensión nominal(V) 500 Clasificación del IP Ninguno
Método de eliminación Cerradura de bayoneta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm