(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector Easy-Lock para microinterruptores【500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector Easy-Lock para microinterruptores
  • Descuento por volumen

Un producto altamente seguro y "ligero" que utiliza el mecanismo de conector EASY LOCK.

[Caracteristicas]
· Montaje multipolo simultáneo
· Se instalan tres o cuatro terminales en una sola carcasa, que se puede montar simultáneamente en las pestañas del interruptor.
· Además, el montaje es muy suave y liso, lo que reduce la carga sobre el operador y mejora enormemente la trabajabilidad.
· Previene vibraciones / errores de montaje.
· Se logra una conexión segura altamente confiable mediante la nueva función de mecanismo de bloqueo que se crea al hacer que los terminales salten parcialmente.
· Este mecanismo de bloqueo funciona y no se separará incluso si los cables se jalan con fuerza.
· Naturalmente, este conector no se desconectará por impacto causado por vibración, etc.
· * Los accidentes causados por errores de cableado al ensamblar equipos y realizar tareas de mantenimiento también se pueden evitar.
· La eliminación también es simple.
· El conector se puede quitar simplemente deslizando la carcasa (sujetando la carcasa con la mano y tirando) para liberar el mecanismo de bloqueo.
· De la misma manera al montar el conector, la carga sobre el operador se reduce por el toque extremadamente ligero.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NEB1-48-3P

Número de Parte
NEB1-48-3P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales MNO Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 3 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 15
Voltaje permitido(V) 250/300 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA Tipo Conector
Numero con packs(Pieza) 500 Detalles de voltaje permitidos AC250/DC300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NEB1-48-3P de la serie Conector Easy-Lock para microinterruptores.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm