(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La serie 22 está disponible con varias variantes, como tapa alta y baja, transparente y opaca, etc. Esto permite que las combinaciones se realicen libremente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BOXTM-221-F0S2-LI
Ancho W(mm) | 150 | Altura H(mm) | 124 | Profundidad D(mm) | 58.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina | Función de protección (resistente al medio ambiente) | IP65 | Placa intermedia | Sin placa de circuito |
Ubicación de uso | Interior | Capacidad del bloque de terminales(A) | 15 | Número de electrodos de bloque de terminales(P) | 11 |
Agujero (s) agregado (s) | Presente | Número de entradas de alambre, frontal(Apertura) | 0 | Número de entradas de alambre, laterales(Apertura) | 2 |
Tapa, altura | Bajo | Tapa, material | Opaco |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BOXTM-221-F0S2-LI de la serie Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-22, resina.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente