(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinete de bloque de terminales - Serie BOXTM-100, resina PBT, resistente al aceite/químicos

Gabinete de bloque de terminales - Serie BOXTM-100, resina PBT, resistente al aceite/químicos
  • Descuento por volumen

La caja de terminales de la serie BOXTM integra tanto el gabinete como el bloque de terminales en una sola parte, lo que permite un producto más compacto y liviano, lo que la hace ideal para almacenar dispositivos como amplificadores de sensores.

[Características]
· Fabricado en resina plástica PBT reforzada.
· Resistente al aceite y a los productos químicos.
· Elija entre configuraciones de polo superior, inferior o independiente.
· Variación de electrodo de 10 pines disponible.
· Clasificación medioambiental IP65.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTM-1001
BOXTM-1002
BOXTM-1003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero (s) agregado (s) Mecanizado de agujeros (posición) Mecanizado de agujeros (tamaño)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PresenteBloque de terminales, frenteø21 × 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PresenteBloque de terminales izquierda y derechaø21 × 2 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 120 Altura H(mm) 90 Profundidad D(mm) 44.5
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) 15 Número de electrodos de bloque de terminales(P) 10
Especificaciones Tipo de retención de tornillo de 6 puntos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico