(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Galería de ventilación (especificación de daños anti-sal) IP4X

Galería de ventilación (especificación de daños anti-sal) IP4X
  • Descuento por volumen

Úselo como componente de ventilación de una centralita instalada en áreas costeras IP4X, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G1-15S-SET-S
G1-20S-SET-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 200 x alto 250
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 250 x alto 250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Stainless Estándar IP4X Tratamiento de material / superficie Acero inoxidable
Materiales / especificaciones de la galería de ventilación(mm) Acero inoxidable 1.5 Material / especificaciones de la cubierta de prevención de succión(mm) Acero inoxidable 1.5 Materiales / especificaciones del prensador del bastidor del cuerpo principal(mm) Para daños por sal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico