(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Titular de dibujo【1-25 piezas por paquete】

Titular de dibujo
  • Descuento por volumen

Un soporte para diagramas y hojas de especificaciones dentro de los paneles.

[Caracteristicas]
· Transparente y fácil de ver, proporcionando una protección atractiva.
· Ligero, no rompible y fácil de trabajar.
· La instalación es fácil con cinta de doble cara.
· Guía de orificios para tornillos incluida para la instalación atornillada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZH-A-3H
ZH-A-4
ZH-A-4-UB
ZH-A-4H
ZH-A-5
ZH-A-5-UB
ZH-A-6
ZH-A-6-UB
ZH-A-7
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Características Numero con packs
(Pieza)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046 x 340 x 490Dibujos guardados A-3 Ed. hasta 40 mm2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1027 x 330 x 270Dibujos guardados A-4 Ed. hasta 25 mm10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1027 x 330 x 270Dibujos guardados A-4 ed. hasta 25 mm / tipo ignífugo10

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045 x 340 x 288Dibujos guardados A-4 Ed. hasta 40 mm2

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1012 x 225 x 182Dibujos guardados A-5 Ed. hasta 10 mm25

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1012 x 225 x 182Dibujos guardados A-5 ed. hasta 10 mm / tipo ignífugo25
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012 x 163 x 135Dibujos guardados A-6 Ed. hasta 10 mm50
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012 x 163 x 135Dibujos guardados A-6 ed. hasta 10 mm / tipo ignífugo50
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012 x 127 x 114Dibujos guardados A-7 Ed. hasta 10 mm50

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico