(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pilas luminosas - Luz de señalización LED, laminada, de pared, serie WEP/WE (Números de pieza)

Pilas luminosas - Luz de señalización LED, laminada, de pared, serie WEP/WE
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Otro
· Método de montaje: montaje en pared
· Encendido/parpadeo: Iluminación, iluminación/parpadeo
· Tensión nominal: AC/24 V DC
· Color (etapa superior): Rojo blanco
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Forma: Otro
· Grosor: W90 x D37.5
· Tensión nominal: AC/24 V DC
· Color (etapa superior): Rojo blanco
· Color (segunda etapa): Amarillo
· Color (tercera etapa): Azul, verde, blanco
· Color (cuarta etapa): Azul blanco
· Color (quinta etapa): Blanco
· Fuente de luz: LED
· Método de montaje: montaje en pared
· Zumbador (con/sin): Ninguno, presente
· Encendido/parpadeo: Iluminación, iluminación/parpadeo
· Normas representativas: CE, UL
· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la lámpara de señalización laminada LED de pantalla plana montada en la pared, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
WE-302-RYG
WE-302FB-RYG
WEP-302-RYB
WEP-302-RYG
WEP-302FB-RYG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color (tercera etapa) Zumbador (con / sin) Iluminación / parpadeo Color del cuerpo principal Estructura protectora
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VerdeNingunoIluminaciónCromadoIP65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VerdePresenteIluminación / parpadeoCromadoIP54
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

AzulNingunoIluminaciónGris claroIP65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VerdeNingunoIluminaciónGris claroIP65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VerdePresenteIluminación / parpadeoGris claroIP54

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Otro Espesor W90 x D37.5
Tensión nominal(V) AC/DC24V Pasos = N 3 Color (etapa superior) rojo
Color (segunda etapa) Amarillo Fuente de luz LED Método de montaje montaje en pared
Normas representativas CE / UL