(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de tierra

Barra de tierra
  • Descuento por volumen

Barra de cobre con conexión a tierra para uso en la prevención del ruido del panel de control

[Caracteristicas]
· EB-5-30-01 tiene un tamaño compacto de 100 mm y puede acomodar 14 terrenos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EB5-30-01

Número de Parte
EB5-30-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud(mm) 100 Ancho(mm) 30 Material Plato de cobre
Acabado superficial Acabado niquelado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EB5-30-01 de la serie Barra de tierra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico