(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de montaje Minikanagu, S【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Accesorio de montaje Minikanagu, S
  • Descuento por volumen

Este producto es un accesorio de metal auxiliar para montar bloques de terminales, etc.

[Caracteristicas]
· Ahora se ha agregado un orificio de montaje, lo que facilita su uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-8-1-3C
S-8-2-3C
S-9-1-3C
S-9-2-3C
S-10-2-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
Especificaciones

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10501 agujeros

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10502 agujeros

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

101301 agujeros

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101302 agujeros

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1602 agujeros

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes Ancho(mm) 20 Número en paquete 10
Material Placa de acero t = 3.0 Acabado superficial Cromato trivalente 3C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico