(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para líneas telefónicas, serie SG-TJ (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para líneas telefónicas, serie SG-TJ
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea eléctrica
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el SPD para línea telefónica, serie SG-TJ, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-T150J

Número de Parte
SG-T150J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Línea eléctrica Modelo Tipo de polo único Método de montaje Terminal de crimpado conectado
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 72.5 Ancho de la dimensión(mm) 32.4
Profundidad de la dimensión(mm) 69 Tensión operacional continua máxima DC70.0V Resistencia al impulso (8/20 μs) 20 kA
Resistencia al impulso (10/350 μs) 10 kA Nivel de protección de voltaje Línea 400 V / Tierra 500 V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-T150J de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para líneas telefónicas, serie SG-TJ.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico