(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LT, clase II (LT-121)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LT, clase II LT-121
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 100 V AC, 200 V AC
· Modelo: Tipo integrado
· Clase, categoría: Clase II
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el SPD para fuente de alimentación, clase II (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT-121

Número de Parte
LT-121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje Voltaje al iniciar operaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100VAC110VLínea 800 V o menos / Tierra 1500 V o menosLínea 270 V ± 10%

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Modelo Tipo integrado Método de montaje Terminal de crimpado conectado
Clase, categoría Clase II Dimensión vertical(mm) 64 Ancho de la dimensión(mm) 20
Profundidad de la dimensión(mm) 63 Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 5 kA Corriente máxima de descarga (8/20 μs) 10 kA (tres veces)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT-121 de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LT, clase II.

Products like this...

Número de Parte
LT-122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje Voltaje al iniciar operaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200VAC230VLínea 1500 V o menos / Tierra 2500 V o menosLínea 540 V ± 10%

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico