(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 100 V AC, 200 V AC
· Modelo: Tipo integrado
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el descargador de vivienda (otowa electric), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HA-13
Aplicación | Fuente de alimentación | Voltaje | 100V / 200V | Modelo | Tipo integrado |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Terminal de crimpado conectado | Dimensión vertical(mm) | 70 | Ancho de la dimensión(mm) | 32 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 38 | Corriente máxima de descarga (8/20 μs) | 10 kA (una vez) | Voltaje al iniciar operaciones | Línea 240 V + 10% / Tierra 680 V + ± 10% |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HA-13 de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente