(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LGL, clase II/III

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para fuente de alimentación, serie LGL, clase II/III
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 100 V AC, 200 V AC, 400 V AC
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Clase II, clase III
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fuente de alimentación SPD, clase II/III, serie LGL (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GL-L1F
GL-L2F
LT-L1F
LT-L4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje Profundidad de la dimensión
(mm)
Tensión operacional continua máxima Corriente nominal de descarga (8/20 μs) Corriente máxima de descarga (8/20 μs) Nivel de protección de voltaje Voltaje al iniciar operaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100V61.5AC110V10 kA20 kA700 V o menos250V±12%
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200V61.5AC230V10 kA20 kA1200 V o menos500V±12%
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100V61.5AC110V20 kA40 kA800 V o menos220V±10%
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10400V70AC440V20 kA40 kA2500 V o menos1000V±10%

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Modelo Tipo de polo único Método de montaje Terminal de crimpado conectado
Clase, categoría Clase II / Clase III Dimensión vertical(mm) 96 Ancho de la dimensión(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico