(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - compactos, clase II (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - compactos, clase II
  • Descuento por volumen

Los protectores contra sobretensiones compactos de la serie LT-C de otowa electric utilizan mecanismos de desconexión integrados para proteger contra sobretensiones y sobretensiones eléctricas. Un mecanismo de separación integrado ayuda a evitar la emisión de humo.

[Características]
· Protección integrada contra descargas línea a tierra y tierra a tierra.
· Opciones bifásicas y trifásicas disponibles.
· Elija entre protección contra sobretensiones de 1,5 kV, 1,8 kV o 2,0 kV.
· Opciones bifásicas y trifásicas disponibles.
· Posibilidad de descarga de corriente de 800 V o 1000 V entre línea y tierra.

PDF

 
Número de Parte
LT-C12G801W
LT-C14G801W
LT-C32G801W
LT-C34G801W
LT-C35G102W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje Voltaje de arranque de descarga de corriente continua Voltaje al iniciar operaciones Número de fases, número de cables.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200VAC275V1,5 kVEntre línea y tierra 800 V ± 20%Línea 540 V ± 10%Monofásica de 2 líneas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400VLínea 480 V CA / tierra 280 V1,8 kVEntre línea y tierra 800 V ± 20%Línea 940 V ± 10%Monofásica de 2 líneas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200VAC275V1,5 kVEntre línea y tierra 800 V ± 20%Línea 540 V ± 10%Trifásico de tres líneas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400VConexión de cable Y 480 V AC / connection Conexión de cable 280 V1,8 kVEntre línea y tierra 800 V ± 20%Línea 940 V ± 10%Trifásico de tres líneas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500VConexión de cable Y 550 V AC / △ Conexión de cable 320 V2,0 kVEntre línea y tierra 1000 V ± 20%Línea 1100 V ± 10%Trifásico de tres líneas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Modelo Tipo integrado Método de montaje Extracción directa del cable
Clase, categoría Clase II Normas representativas UL / CUL / TUV / CSA Dimensión vertical(mm) 33.5
Ancho de la dimensión(mm) 38 Profundidad de la dimensión(mm) 28 Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 2500A
Corriente máxima de descarga (8/20 μs) 5000A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico