(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para circuitos de señal, serie SR-GVJ

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para circuitos de señal, serie SR-GVJ
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea RS485
· Voltaje: 12 V DC, 5 V DC
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Tipo de abrazadera
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SPD para circuitos de señal, serie SR-GVJ (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-GV5J
SR-GV12J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Tensión operacional continua máxima Nivel de protección de voltaje Ancho de banda de frecuencia (valor de referencia)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC5VDC5.5VLínea 45 V / Tierra 400 VDC a 140 MHz
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC12VDC12.6VLínea 55 V / Tierra 400 VDC a 8 MHz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Línea RS485 Modelo Tipo de polo único Método de montaje Tipo de abrazadera
Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 98 Ancho de la dimensión(mm) 23
Profundidad de la dimensión(mm) 72.5 Resistencia al impulso (8/20 μs) 10 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 5 kA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico