(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juntas tóricas de Viton, opciones de paquetes múltiples

Juntas tóricas de Viton, opciones de paquetes múltiples

Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse y comprimirse durante el montaje para crear un sello. Se utilizan diferentes perfiles según la aplicación y el caso de uso. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos y altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSAV4X41
ZUSAV90901
ZUSAVB75169
ZUSAVB75309
ZUSAVB75311
ZUSAVB75339
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) Durómetro Color
1 Pieza(s)

51 Días

-2 mm-41 mm-45 mm75ANegro
1 Pieza(s)

Presupuesto

9010.056"-0.185"3/32"-90ANegro
1 Pieza(s)

13 Días

1690.103"3/32"7.487"7-1/2"-75AMarrón
1 Pieza(s)

Presupuesto

3090.21"3/16"0.412"7/16"-75AMarrón
1 Pieza(s)

13 Días

3110.21"3/16"0.537"9/16"-75AMarrón
1 Pieza(s)

51 Días

3390.21"3/16"3.225"3-1/4"-75AMarrón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Material Fluororubber Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente a aceites animales y vegetales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al agua
Material Vitón Forma de sección transversal Redondo Grado Estándar
Rango de temperatura -15° a 400°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico