(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niple hexagonal: acero galvanizado, accesorio para tubería, NPT macho a BSPT macho

Niple hexagonal: acero galvanizado, accesorio para tubería, NPT macho a BSPT macho

El adaptador de acero galvanizado es un acero de paredes gruesas recubierto de zinc que es resistente al óxido, la acumulación de minerales y la corrosión. Capaces de soportar condiciones húmedas, los tubos y accesorios de acero galvanizado con zinc se han utilizado para trabajar con agua y aceite en industrias como la química, líneas de suministro de agua, líneas de alcantarillado, irrigación agrícola, incineración de desechos y andamios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8002
ZUSA-PF-8003
ZUSA-PF-8004
ZUSA-PF-8005
ZUSA-PF-8971
ZUSA-PF-8972
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

100001/8
1 Pieza(s)

13 Días

80001/4
1 Pieza(s)

13 Días

77003/8
1 Pieza(s)

13 Días

77001/2
1 Pieza(s)

13 Días

73003/4
1 Pieza(s)

13 Días

53001

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico