(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El latón es una excelente opción para tuberías con enchufe NPT macho con casquillo cuadrado hueco para agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-10598 |
ZUSA-PF-10599 |
ZUSA-PF-10600 |
ZUSA-PF-10601 |
ZUSA-PF-10602 |
ZUSA-PF-10603 |
ZUSA-PF-10604 |
ZUSA-PF-10605 |
ZUSA-PF-10606 |
ZUSA-PF-10607 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Latón | Presión máxima de funcionamiento | 125 | Tipo de rosca de conexión | NPT |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente