(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de compresión de codo de unión tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-TF-YL-691 |
ZUSA-TF-YL-692 |
ZUSA-TF-YL-693 |
ZUSA-TF-YL-694 |
ZUSA-TF-YL-695 |
ZUSA-TF-YL-696 |
ZUSA-TF-YL-697 |
Cargando…
Material | Latón | Material | Latón | Estilo | Codo de unión |
---|---|---|---|---|---|
Forma | Codo de 90 grados |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente