(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería - acoplamiento reductor, hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

Accesorio para tubería - acoplamiento reductor, hembra BSPT, acero inoxidable 316, clase 150

El accesorio para tubería de instrumentación con acoplamiento reductor fabricado en acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7557
ZUSA-PF-7558
ZUSA-PF-7559
ZUSA-PF-7560
ZUSA-PF-7561
ZUSA-PF-7562
ZUSA-PF-7564
ZUSA-PF-7565
ZUSA-PF-7566
ZUSA-PF-8304
ZUSA-PF-8305
ZUSA-PF-8306
ZUSA-PF-8307
ZUSA-PF-8308
ZUSA-PF-8309
ZUSA-PF-8310
ZUSA-PF-8311
ZUSA-PF-8312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra1/4" BSPT hembra3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra3/8" BSPT hembra1/2" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1/2" BSPT hembra1" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra3/4" BSPT hembra1" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"1" BSPT hembra1-1/2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"1" BSPT hembra2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"Hembra BSPT de 1-1/2"2" x 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra1/8" BSPT hembra3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra1/4" BSPT hembra3/4" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra3/8" BSPT hembra3/4" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra1/2" BSPT hembra3/4" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra3/8" BSPT hembra1" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"3/4" BSPT hembra1-1/2" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión Rc
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316 Estilo Acoplamiento reductor
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico