(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios para tuberías de unión fabricados en acero inoxidable 316 tienen una excelente resistencia a la corrosión y no pueden endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-7499 |
ZUSA-PF-7500 |
ZUSA-PF-7501 |
ZUSA-PF-7502 |
ZUSA-PF-7503 |
ZUSA-PF-7504 |
ZUSA-PF-7505 |
ZUSA-PF-7506 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Dirección | Tipo de conexión - Dirección del hilo | Unión femenina / femenina |
Tipo de rosca de conexión | Rc | Tratamiento de superficies | No provisto | Material | Acero inoxidable 316 |
Estilo | Unión | Forma | Derecho | Tipo de rosca de tubería | BSPT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente