(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cruz - aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 150

Cruz - aluminio, accesorio para tubería, NPT hembra, clase 150

El accesorio para tubería NPT hembra cruzada hecho de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9546
ZUSA-PF-9547
ZUSA-PF-9548
ZUSA-PF-9549
ZUSA-PF-9550
ZUSA-PF-9551
ZUSA-PF-9552
ZUSA-PF-9553
ZUSA-PF-9554
ZUSA-PF-9555
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2
1 Pieza(s)

13 Días

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento 150 Forma de conexión Cruzar
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico