(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90°: latón, accesorio para tuberías, NPT hembra a NPT macho, sellador de roscas, clase 125

Codos de 90°: latón, accesorio para tuberías, NPT hembra a NPT macho, sellador de roscas, clase 125

El codo de latón para tubería hembra - macho NPT es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-10672
ZUSA-PF-10673
ZUSA-PF-10674
ZUSA-PF-10675
ZUSA-PF-10676
ZUSA-PF-10677
ZUSA-PF-10678
ZUSA-PF-10679
ZUSA-PF-10680
ZUSA-PF-10681
ZUSA-PF-10682
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

1/8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8
1 Pieza(s)

81 Días

1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3/4
1 Pieza(s)

51 Días

1
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

2
1 Pieza(s)

81 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

3
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico