(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uniones: conexión de tubería de acero con bloqueo, recubierta de resina epoxi o galvanizada, NPT hembra a NPT macho

Uniones: conexión de tubería de acero con bloqueo, recubierta de resina epoxi o galvanizada, NPT hembra a NPT macho
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de rosca de conexión: R
· Escribe: Adecuado
· Tipo de ajuste: Junta mecanica
· Tipo de tubería compatible: Tubo de acero (general)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HIMA-AP-10-C
HIMA-AP-10-W
HIMA-AP-13-C
HIMA-AP-13-W
HIMA-AP-20-C
HIMA-AP-20-W
HIMA-AP-25-C
HIMA-AP-25-W
HIMA-AP-30-C
HIMA-AP-30-W
HIMA-AP-40-C
HIMA-AP-40-W
HIMA-AP-50-C
HIMA-AP-50-W
HIMA-AP-65-C
HIMA-AP-65-W
HIMA-AP-75-C
HIMA-AP-75-W
MA-AP-10-C
MA-AP-10-W
MA-AP-13-C
MA-AP-13-W
MA-AP-20-C
MA-AP-20-W
MA-AP-25-C
MA-AP-25-W
MA-AP-30-C
MA-AP-30-W
MA-AP-40-C
MA-AP-40-W
MA-AP-50-C
MA-AP-50-W
MA-AP-65-C
MA-AP-65-W
MA-AP-75-C
MA-AP-75-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Rosca 1
(pulgada)
Tema Nominal Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina3/81/2B(15A)1017.3Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado3/81/2B(15A)1017.3Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina1/21/2B(15A)1321.7Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado1/21/2B(15A)1321.7Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina3/43/4B(20A)2027.2Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado3/43/4B(20A)2027.2Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina11B(25A)2534Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado11B(25A)2534Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina1 1/41 1/4B(32A)3042.7Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado1 1/41 1/4B(32A)3042.7Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina1 1/21 1/2B(40A)4048.6Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado1 1/21 1/2B(40A)4048.6Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina22B(50A)5060.5Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado22B(50A)5060.5Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina2 1/22 1/2B(65A)6576.30Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado2 1/22 1/2B(65A)6576.30Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina33B(80A)8089.10Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado33B(80A)8089.10Tener cerradura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina3/81/2B(15A)1017.3Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado3/81/2B(15A)1017.3Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina1/21/2B(15A)1321.7Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado1/21/2B(15A)1321.7Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina3/43/4B(20A)2027.2Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado3/43/4B(20A)2027.2Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina11B(25A)2534Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado11B(25A)2534Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina1 1/41 1/4B(32A)3042.7Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado1 1/41 1/4B(32A)3042.7Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina1 1/21 1/2B(40A)4048.6Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado1 1/21 1/2B(40A)4048.6Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina22B(50A)5060.5Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado22B(50A)5060.5Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina2 1/22 1/2B(65A)6576.30Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado2 1/22 1/2B(65A)6576.30Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Resina epoxica] Recubrimiento de resina33B(80A)8089.10Sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Galvanizado33B(80A)8089.10Sin bloqueo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Rosca 1
(pulgada)
Tema Nominal Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
Especificaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 1.0 - MPa
Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipo de rosca de conexión R
Tipos Adecuado Tipo de montaje Junta Mecánica Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tubería de acero tamaño JIS Material del tubo Acero / PVC / Polietileno Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) 1.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico